- Tuotenumero:
- SO 2859.000
- Tuotekuvaus
- Asennetaan kaappeihin helpottamaan lattian puhdistusta ja lattian ± 15 mm korkeuserojen tasaamiseen.
- Hyödyt
- Esteetön pääsy esim. pohjan puhdistusta varten
- Käyttöalueet
- Pohjan epätasaisuuksien tasaus maks. 15 mm
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
- 350 kg
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
PC
- Säätöalue
- 85 ‐ 115 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 3,6 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
SO Säätöjalka, VX-, TS-, VX SE -kaapeille, K: 85–115 mm, ruostumaton teräs, 1.4301