- Tuotenumero:
- DK 5501.305
- Tuotekuvaus
- Pohjalevymoduulien asennukseen.
- Hyödyt
- Työkaluton asennus tai ruuvikiinnitys.
- Helppo jälkivarustelu ja käyttö yhdessä kaatumissuojan kanssa mahdollista.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
- Sopii:
- Syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 1,11 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177678910
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentaatiot
- Ohjeet