- Tuotenumero:
- VX 5301.325
- Tuotekuvaus
- Valinnainen kallistussuoja VX IT:lle voidaan tarvittaessa jälkiasentaa milloin tahansa. Etuoven ollessa auki, suoja napsautetaan paikoilleen kaappirungon pystyprofiileihin, minkä jälkeen se säädetään kaapin korkeuden mukaan. Kallistussuoja lisää näin kotelon seisontapintaa ja pienentää samalla kaapin kallistusmomenttia, kun asennusosia vedetään kotelosta tai asennetaan eteen. Kallistussuoja on hyvä vaihtoehto, jos koteloa ei voi kiinnittää lattiaan tai kaappirivistöön. Asennetun kallistussuojan voi tarvittaessa poistaa helposti. Kallistussuojaa voi käyttää kotelon rungossa ilman alapuolista rakennetta ja yhdessä säätöjalkojen tai enintään 200 mm korkean jalustan kanssa. Selvästi erottuva maalaus signaalivärillä vähentää kompastumisen vaaraa käytön aikana.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu RAL 3001 (signaalinpunainen)
- Toimitus
- 2 säädettävää kallistussuojajalkaa, pika-asennus ilman työkaluja
- Kuormitettavuus
- Suurin ulosvetopaino: 200 kg, painopiste 250 mm kotelon edessä
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 6,44 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
Stabiliser for VX IT. The pull-out stabiliser is quickly and easily retrofitted to the lower enclosure frame of the racks and extended only when necessary.