- Tuotenumero:
- CP 7495.000
- Tuotekuvaus
- Liikuteltavaan käyttöön, asennettavissa suoraan kaappiin.
- Väri
- Musta
- Toimitus
- 4 kaksoispyörää, 2 lukittavaa, 2 ilman lukitusta.
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje tilausnumerosta
- Asennettaessa VX-jalustaan tarvitaan jalusta-adapteria
- Asennettaessa TS-jalustaan tarvitaan jalusta-adapteria
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: VX IT
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: TP-alaosat
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: Data Rack
Kaappityyppi: Nestejäähdytin
- Clearande floor
- 125 mm
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
- 1 200 N
- Mitat
- Kierre: M12 x 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,96 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Tuotekuvaus
-
Kaksoispyörät mu 125mm 2 lukitt+2 ilman