- Tuotenumero:
- VX 8001.212
- Tuotekuvaus
- Pohjatilan yksilölliseen varustamiseen. Potentiaalintasaus kiinnityselementtien ja maadoituspisteiden kautta.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Pohja-aukon täydelliseen sulkemiseen tarvitaan ainakin yksi liukulevy.
- Pariovisissa kaapeissa pohja on jaettu kahteen osaan ja yksi pakkaus riittää niistä toiseen
- Mitat
- Leveys: 440 mm
Syvyys: 75 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,64 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177948679
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
VX Gland plate, WD: 1000x75 mm