- Tuotenumero:
- VX 8001.225
- Tuotekuvaus
- Pohjatilan yksilölliseen varustamiseen. Potentiaalintasaus kiinnityselementtien ja maadoituspisteiden kautta.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Pohja-aukon täydelliseen sulkemiseen tarvitaan ainakin yksi liukulevy.
- Pariovisissa kaapeissa pohja on jaettu kahteen osaan ja yksi pakkaus riittää niistä toiseen
- Ohje tilausnumerosta
- Vain yhdelle kaapinpuoliskolle
- Mitat
- Leveys: 540 mm
Syvyys: 275 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177948808
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
VX Gland plate, WD: 1200x275 mm