- Tuotenumero:
- VX 8001.239
- Tuotekuvaus
- Korkeuserojen tasaamiseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 490 mm
Syvyys: 115 mm - Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,84 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177948815
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX Sliding plate, WD: 600x115 mm