- Tuotenumero:
- VX 5301.344
- Tuotekuvaus
- Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin. Suljettavan pohjalevymoduulin, syvyys 237,5 mm, tilalle voidaan valinnaisesti vaihtaa pohjalevymoduulivaihtoehtoja kaapelien sisäänvientiin.
- Hyödyt
- Yksittäisten moduulien järjestyksen voi valita vapaasti.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Pohjalevysarja
Tiivistysnauha
Sis. kiinnitystarvikkeet
2 pohjalevymoduulia, suljettu, syvyys: 237,5 mm
1 pohjalevymoduuli, suljettu, syvyys: 275 mm
1 työnnettävä levy, syvyys: 115 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 7,96 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177950962
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 1000 mm, sheet steel