- Tuotenumero:
- VX 5301.333
- Rakenne
- Yksiosainen, harjaslaipalla
- Tuotekuvaus
- Kaapelien sisäänvientiin alakautta.
- Materiaali
- Moduulilevy: teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Moduulilevy: teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
- Pintakäsittely
- Moduulilevy: sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan.
- Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
- Ohje
- Harjaslaipalla varustetut pohjalevymoduulit eivät sovellu kaappeihin joilta vaaditaan IEC 60 529:n mukaista kotelointiluokkaa.
- Mitat
- Syvyys: 237,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,02 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel