- Tuotenumero:
- DK 7825.361
- Tuotekuvaus
- Yksinkertaiseen, tiivistettyyn kaapelien sisäänvientiin.
- Materiaali
- Moduulilevy: teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Ohje
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
- Mitat
- Syvyys: 237,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Leveys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,292 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
DK Pohjalevymoduuli, kaapelien sisäänvienti harjan läpi, syvyys: 237,5 mm, kaapin leveydelle: 600 mm, TS-, TS IT-, SE-, TX CableNet -kaappeihin, teräslevyä, sinkitty