Tämä tuote poistuu: 30.6.2022
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
5502530
- Tuotenumero:
- TE 7526.820
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Moduulilevyjen avulla TE-kaapin pohjan aluetta voidaan muunnella tarpeen mukaan.
- Käyttöalueet
- Huomioi seuraavat seikat sopivien pohjalevyjen valinnassa:
- Kaapin leveys miinus 150 mm
- Kaapin syvyys miinus 50 mm
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Mitat
- Leveys: 650 mm
Syvyys: 750 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TE
Leveys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 5,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177196605
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TE module plate, solid, W x D: 650 x 750 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated
- Dokumentaatiot
- Info sheet