Tuote poistetaan: 31.10.2021
- Tuotenumero:
- DK 5502.360
- Tuotekuvaus
- Avoimen pohjaryhmän täydelliseen peittämiseen yhtenä kappaleena. Rei'itetty koko alueelta. Mahdollistaa kylmän ilman virtaamisen pohjasta tai jalustan alueelta. Erityisesti kaapeissa, joissa on räkki-ilmastointi, varmistetaan tällä tavoin kylmän ilman jälkivirtaus. Takana harjaslaippa, jonka avulla kaapelin voi viedä alhaalta koko kaapin leveydelle. Integroidut ohjauskiskot helpottavat asennusta ja suodatinmaton vaihtamista.
- Materiaali
- Teräslevy
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Suodatinmatto: vaahtoa - Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Pohjalevy, yksiosainen, ilmanvaihdolla, kaapelinsisäänvienti takana
Suodatinmatto
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
Leveys: 600 mm
Syvyys: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,39 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177707849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK lattialevy 1-osainen ilma-aukoilla
- Dokumentaatiot
- Info sheet