Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
Uusi korvaava tuote on:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Tuotenumero:
- TS 8800.200
- Tuotekuvaus
- Jakaa 1200 mm leveät TS- tai SE-kaapit kahteen osaan.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 1 kulma oikealle
1 kulma vasemmalle
2 tasoituslevyä ylös
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusmahdollisuudet
- Kaksi asennuslevyä vierekkäin: Kun 1200 mm leveään kaappiin on asennettu kaksi 600 mm leveää asennuslevyä, voi niitä molempia säätää syvyyssuunnassa leveydenjakajan avulla. Tähän asennukseen tarvitaan 4 asennuskiskoa 18 x 38 mm alle, kaapin syvyyden mukaisesti, ja 1 PS-asennuskehys 23 x 73 mm ylös, kaapin syvyyden mukaisesti.
- ärjestelmäkiskot, asennettu vasemmalle: Raskaiden elementtien ollessa järjestelmäkiskojen varassa ylimääräinen pohjatila jää vapaaksi esim. kaapelien sisäänvientiä varten. Tähän asennukseen tarvitaan 2 järjestelmän kannatinkiskoa ja 1 TS-asennuskisko 18 x 38 mm kaapin syvyyden mukaan
- Kaapelien vedonpoistokiskot, asennettu vasemmalle: 1200 mm leveissä kaapeissa leveydenjakaja mahdollistaa kaapelien sisäänviennin ja vedonpoiston eri tavoilla kaapin vasemmalla ja oikealla puolella. Tähän asennukseen tarvitaan 1 kaapelien vedonpoistokisko ja 1 TS-asennuskisko 18 x 38 mm kaapin syvyyden mukaan
- Asennusohje
- Lisävaruste valitaan kuvatun asennustilanteen mukaan.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,74 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Leveydenjakaja
- Dokumentaatiot
- Ohjeet