- Tuotenumero:
- SZ 2500.712
- Tuotekuvaus
- Yhdessä LED-järjestelmävalaisimen kanssa pistorasia muodostaa joustavan rakennussarjan kansainväliseen käyttöön.
- Hyödyt
- Samat liitäntäosat kuin LED-järjestelmävalaisimissa
- Peräkkäisliitäntäkelpoinen LED-järjestelmävalaisimien kanssa
- Joustava asennus koko kaappiin ja ovikehykseen mahdollinen
- Pistorasian ergonominen sijainti pinnoilla
- Ei ylimääräisiä johdotustöitä LED-järjestelmävalaisimen yksinkertaisen liitäntätekniikan ansiosta
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Liitäntämahdollisuudet
- Virransyöttö, 3-vaiheinen
- Läpijohdotus, 3-vaiheinen
- Suojausluokka
- II (suojaeristetty)
- Ohje
- Käytön mukaan tarvitaan läpijohdotus tai 3-napainen syöttö
- Mitat
- Leveys: 163 mm
Korkeus: 68 mm
Syvyys: 43,5 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...55 °C
- Pistorasiat
- F/B (tyyppi E, CEE 7/5)
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,271 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177956865
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
-
SZ socket box for LED system light, with socket for France/Belgium,