Tämä tuote poistuu: 31.1.2019
Huomioi vaihtoehtoisen tuotesuosituksen muuttunut rakenne::
PRO64749
- Tuotenumero:
- SZ 4139.300
- Rakenne
- ilman ovikytkintä
- Toimitus
- Komfort-valaisin
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Sis. kiinnitystarvikkeet - Nimellisteho
- 30 W
- Ballast
- Elektroninen (monijännite)
- Liitäntämahdollisuudet
- Syöttö pistokeliittimen kautta
- Ovikytkin
- Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
- Valonlähde
- Loisteputki, kanta G13
- Suojausluokka
- I (suojajohdin)
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois/ovikytkinkäyttö
- Light cover
- Kyllä
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2000 V AC
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 1000 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 500 V DC/1s
- Asennusmahdollisuudet
- TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
- TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS
- SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS
- SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
- AE, CM, TP: yleiskulmalla
- AE: kiskolla sisärakenteita varten
- Mitat
- Leveys: 987 mm
Korkeus: 117 mm
Syvyys: 50 mm - Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...45 °C
- Pistorasiat
- D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pistorasiatyyppi
- D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,96 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177092365
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
- Valaisin 30W 230V 50hz 930mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet