Tämä tuote poistuu: 30.1.2019
Uusi korvaava tuote on:
2500300
- Tuotenumero:
- SZ 4155.510
- Tuotekuvaus
- Kompakti loisteputki 18 W, suuri valoteho.
- Hyödyt
- Helppo ja nopea asennus
- Materiaali
- Muovi
- Toimitus
- Yleisvalaisin
Integroitu liiketunnistin
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Sis. kiinnitystarvikkeet - Nimellisteho
- 18 W
- Ballast
- Elektroninen (monijännite)
- Liitäntämahdollisuudet
- Syöttö pistokeliittimen kautta
- Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
- Integrated motion sensor
- Kyllä
- Valonlähde
- Kompakti loisteputki, kanta 2G11
- Suojausluokka
- I (suojajohdin)
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois/liikkeenilmaisinkäyttö
- Light cover
- Kyllä
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 250 V AC
- Asennusmahdollisuudet
- TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
- TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS
- SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS
- SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
- AE, CM, TP: yleiskulmalla
- AE: kiskolla sisärakenteita varten
- Mitat
- Leveys: 345 mm
Korkeus: 95 mm
Syvyys: 55 mm - Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...45 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,877 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177679849
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
- SZ valaisin ilman pistorasiaa UL
- Dokumentaatiot
- Ohjeet