Tämä tuote poistuu: 31.1.2019
Huomioi vaihtoehtoisen tuotesuosituksen muuttunut rakenne::
PRO64749
- Tuotenumero:
- SZ 4140.210
- Hyödyt
- Ohuempi: Noin 50 % vähemmän syvyyttä ja korkeutta ja noin 75 % vähemmän tilaa vievä kuin aiemmat valaisimet.
- Nopeampi: Yleispikakiinnitys TS-aukkoon klipsien, ruuvien tai voimakkaan magneetin avulla (valinnaisesti). Helppo pujottaa sivuttain tai taustapuolelta,Helppo asentaa – valmis
- Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla.
- Läpikuultava valaisimen suojus, sisältä uritettu
- Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- Kompakt-valaisin klipsi- ja ruuvikiinnityssarjoilla
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Liitäntäkaapeli
Sis. kiinnitystarvikkeet - Nimellisteho
- 8 W
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- Elektroninen (monijännite)
- Liitäntämahdollisuudet
- Integroitu liitäntäkaapeli, jossa avoin pää
- Ovikytkin
- Valonlähde
- Loistelamppu T5
- Suojausluokka
- II (suojaeristetty)
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois/ovikytkinkäyttö
- Light cover
- Kyllä
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Klipsikiinnitys
- Magneettikiinnitys (lisävaruste)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 500 V DC/1s
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Asennusmahdollisuudet
- TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
- TS-, SE-pystyprofiili: suora
- SE-profiili kattokehyksen edessä ja takana: suora
- SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
- AE, CM, TP: magneettikiinnityssarjalla
- AE: kiskolla sisärakenteita varten
- Ohje
- Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla.
- Mitat
- Leveys: 455 mm
Korkeus: 59 mm
Syvyys: 24 mm - Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,083 ‐ 0,149 A
- Nimellisvirta
- 0,045 ‐ 0,088 A
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177581456
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
- SZ Kompaktivalaisin 8W, 100-240V, UL
- Dokumentaatiot
- Ohjeet