Tuote poistetaan: 31.1.2017
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
7859000
- Tuotenumero:
- DK 7109.200
- Tuotekuvaus
- Liitäntävalmis valaisin asennettavaksi 482,6 mm (19") tasoon. Pitkät reiät mahdollistavat lisäksi kiinnityksen 25 mm järjestelmärei'itykseen.
- Materiaali
- Alumiini, eloksoitu
Muovi - Toimitus
- Valaisin 1 U
Valonlähde
Liitäntäjohto Schuko-pistokkeella
Sis. kiinnitystarvikkeet - Nimellisteho
- 8 W
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 2,5 m
- Liitäntämahdollisuudet
- Integroitu liitäntäkaapeli, jossa Schuko-pistoke
- Valonlähde
- Loisteputki
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 500 V DC/1s
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,193 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
- 1U 19''-valaisin 230V/50hz
- Dokumentaatiot
- Info sheet