- Tuotenumero:
- SZ 2500.211
- Rakenne
- pistorasian kanssa
- Hyödyt
- Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa
- Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys
- Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Rakenne
- Pistorasia
- 90° kääntyvä pistoliitin
- Valon jakauman asettaminen
- Materiaali
- Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini
Valaisimen kupu: polykarbonaattia
Valaisimen päät: PC-ABS
- Väri
- Kotelo: RAL 7016
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Nimellisteho
- 11 W
- Liitäntämahdollisuudet
- Virransyöttö, 3-vaiheinen
- Läpijohdotus, 3-vaiheinen
- Ovikytkin
- Overvoltage category
- II
- Suojausluokka
- II (suojaeristetty)
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Klipsikiinnitys
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 300 V AC
- Asennusmahdollisuudet
- Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako
- Valovirta
- 900 lm
- Valon väri
- 4 000 K (neutraali valkoinen)
- Ohje
- Liitäntätarvikkeet tilattava erikseen
- Mitat
- Leveys: 437 mm
Korkeus: 80 mm
Syvyys: 44 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...55 °C
- Pistorasiat
- GB (tyyppi G, BS 1363)
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pistorasiatyyppi
- GB (tyyppi G, BS 1363)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,614 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177811355
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
-
SZ System Light LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V, with eaerthing-pin socket for Great Britain