Järjestelmävalaisin LED

Tuotenumero: SZ 2500.320

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin! Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.

Tuotenumero:
SZ 2500.320
Rakenne
liikeilmaisimen kanssa
Hyödyt
Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa
Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys
Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin
Rakenne
Liikkeentunnistin
90° kääntyvä pistoliitin
Valojen suunnan asettaminen
Valon jakauman asettaminen
Materiaali
Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini
Valaisimen kupu: polykarbonaattia
Valaisimen päät: PC-ABS
Väri
Kotelo: RAL 7016
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Nimellisteho
13 W
Liitäntämahdollisuudet
Virransyöttö, 2-vaiheinen
Läpijohdotus, 2-vaiheinen
Motion detector
Kyllä
Suojausluokka
III (SELV)
Valaisimen asennustapa
Ruuvikiinnitys
Klipsikiinnitys
Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Asennusmahdollisuudet
Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako
Valovirta
1 200 lm
Valon väri
4 000 K (neutraali valkoinen)
Ohje
Liitäntätarvikkeet tilattava erikseen
Mitat
Leveys: 437 mm
Korkeus: 85 mm
Syvyys: 37 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite
24 V - 56 V (DC)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
0,65 kg
Tullitariffinimike
94054990
EAN
4028177918818
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Tuotekuvaus
SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor
Hyväksynnät
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK