Tämä tuote poistuu: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
7030223
- Tuotenumero:
- DK 7030.220
- Rakenne
- Numerokoodilukko
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Tilanäyttö integroidulla LEDillä
- Käyttöalueet
- Asennukseen kaapin ovien päälle tai laitetilan oven viereen.
- Toimintotapa
- Käyttäjän tunnistautuminen avaa oven.
- Valtuutukset voidaan asettaa CMC III Processing Unitin ohjelmiston tai IoT-rajapinnan avulla
- Virransyöttö tapahtuu CMC III CAN-Bus Unit Access -liitännän kautta.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005 - Toimitus
- Numerokoodilukko
Liitäntäkaapeli
Käyttöohje
TS 8 -laiteoven muotoilun tasaus
Montagematerial - Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
- 16
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 2
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 16
- Ohje
- Maks. 5 osallistujaa PU:ta kohden virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,282 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMCIII Numerokoodilukko