Tämä tuote poistuu: 1.8.2022
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
7030000
CMC III Processing Unitit
Tuotenumero: DK 7030.010
Processing Unit on valvontajärjestelmä CMC III:n keskusyksikkö. Jopa 32/4 ulkoista anturia tai Can-Bus-liitäntäyksikköä voidaan yhdistää integroituihin antureihin. Yksiköt voidaan liittää tietoverkkoon Ethernetin välityksellä, niitä voidaan konfiguroida verkon ja USB:n kautta, hälytyksiä voidaan lähettää sähköpostipalvelimen kautta ja SNMP:n avulla ne voidaan liittää yrityksen verkkohallintajärjestelmään.
- Tuotenumero:
- DK 7030.010
- Tuotekuvaus
- CMC III -valvontajärjestelmän keskusyksikkö. Integroitujen anturien lisäksi voidaan yhdistää jopa 32/4 ulkoista anturia/CAN-väyläliitäntäyksikköä.
- Hyödyt
- Hyvä käytettävyys redundantin virransyötön ansiosta.
- Kustannusten optimointi ihanteellisen tilankäytön ja liitäntätekniikan ansiosta.
- Erinomainen joustavuus modulaarisen järjestelmän ansiosta.
- Hyvä turvallisuus fyysisten kaappiympäristöjen jatkuvan valvonnan ansiosta.
- Käyttöalueet
- Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
- Toimintotapa
- Keskitetty valvontayksikkö CMC III -järjestelmälle.
- Kokoaa mittaustietoja ja hälyttää verkonhallintajärjestelmät tai ohjauspulpetit säädettävien raja-arvojen ylittyessä.
- Säätelee automaattisesti toimilaitteita ja ohjaa etälähtöjä.
- Rakenne
- Pietsohälytin akustista merkkiä varten
- Aikatoiminto reaaliaikakellon ja NTP:n avulla
- Materiaali
- Muovi
- Pintakäsittely
- Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Väri
- Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005 - Toimitus
- Perusjärjestelmä
Lämpötila-anturi ja liitäntäkaapeli (kuuluu toimitukseen)
Infrapunaovianturi (integroitu)
Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten - Infrapunaovianturi
- Kyllä
- Integroitu lämpötila-anturi
- Kyllä
- Liitännät Bus-järjestelmä
- RJ45 CAN Bus
- Hälytysreleen lähtö
- Liitin maks. 1,5 mm² (maks. 24 V DC / 1 A)
- Liitännät
- Mini-USB
- 2 digitaalituloa
- Mobiiliverkkosivusto
- Androidille ja Windows Phonelle
- Verkkoliitäntä
- Ethernet IEEE 802.3:n mukaan, 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Klemme
- Liitin
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Axis-verkkokamera, jossa VAPIX®-versio 3
- Antureiden määrä (maks.)
- 4
- Ohje
- Paremman verkkoturvallisuuden takaamiseksi lukitsemattomat protokollat voidaan deaktivoida
- LED-merkkivalot (takana)
- Verkon tila
- LED-näytöt (etupuoli)
- Tila
- Protokollat
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP ja SSL
- HTTP
- HTTPS ja SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Mitat
- Leveys: 138 mm
Korkeus: 40 mm
Syvyys: 132 mm - Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,61 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177659339
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC III CMC Compact