CMC III SMS Unitit

Til.nro: DK 7030570

Ilmaisee tärkeät hälytykset ISDN:n tai GSM:n kautta tekstiviesteinä.

Til.nro:
DK 7030570
Rakenne
CMC III GSM Unit Quad-Band
Tuotekuvaus
Yksikköä voidaan käyttää redundantin siirtoreitin luomiseen tai, jos verkkoinfrastruktuuria ei ole, hälytyksen eteenpäin lähettämiseen. Hälytysilmoitus annetaan tekstiviestinä. Virransyöttö toteutetaan Processing Unit-yksikön kautta.
Materiaali
Muovi
Väri
Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035
Toimitus
Liitäntäkaapeli (2 m) RJ 12 -pistokkein
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Processing Unit/Processing Unit Compactin RS 232 -sarjaliitäntään voi liittää vain reduntantin hälytystien.
Requirements communication port
Asiakkaan tulee hankkia tavanomainen GSM-verkossa toimiva SIM-kortti.
GSM frequencies covered
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,47 kg
Bruttopaino
0,672 kg
Tullitariffinimike
85176200
EAN
4028177695900
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
DK CMC III GSM Unit
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Ohjelmisto
Ohjelmisto