- Til.nro:
- SV 9345610
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntänauhat
Urakappaleet
- Nimellisvirta maks.
- 250 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
- Johtimien lähtö
- alas
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 105 mm
Korkeus: 240 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,433 kg
- Bruttopaino
- 1,515 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,77
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177679986
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
SV CB laiteadapteri 250A, 690V