Uusi korvaava tuote on: 4055911
- Tuotenumero:
- AS 4050.101
- Rakenne
- Litteiden osien työstö
Patentoitu vedoskiekko ja jyrsintäpurujen integroitu imu
Tehoakseli ml. minimimäärävoitelu
Automaattinen työkalujen tarkistus
DIN-työkalut
Paineilmakäyttöinen kiinnityslaite - Tuotekuvaus
- Perforex BC 1001 HS sopii lähes kaikkien kytkentäkaappien työstöön. Tämä poraus- ja jyrsinkeskus on Perforex BC -sarjan kompaktein ja kustannustehokkain kone.
- Hyödyt
- Nopea sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) ja selvästi parempi kilpailukyky
- Lyhyet läpimenoajat korkealaatuisella työstöllä
- Nopea, tarkka ja luotettava työskentely
- Helposti opittava ja etähuollettava verstasohjelmointi
- Verkkoyhteensopiva ohjelmisto ja keskitetty tietokanta
- Ohjelmoidut verstastilaukset ovat heti käytettävissä ja niitä voi käyttää yhä uudelleen
- Toimitus
- Perforex BC määritetään projektikohtaisesti
- Muokattava materiaali
- Alumiini
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Muovi
- Kupari
- Konevalinnat
- Koteloiden työstöön 4050.010
- Koneen ohjaus
- Verstasohjelmointi
- 4-akselinen CNC-ohjaus
- Rittal Optipanel ja 24” näyttö
- Turvallisuus
- Suojaritilä, jossa optinen suojalaite
- Suoja-aita takana konevaihtoehdossa kotelon työstö
- Liitännät
- Liitäntä erilaisiin CAD-järjestelmiin
- Siirto DXF-muodoista
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Ohje
- Työkalusarja koneella toimitettaessa
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 3.980 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 3.400 mm - Paineilmaliitäntä
- 6 bar
- Työkalupaikkojen määrä
- 18
- Tool holder (Pick-up-System)
- Kyllä
- Ohjausjännite (DC)
- 24 V
- Nimellisvirta maks.
- 32 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Leveys: 750 mm
Korkeus: 1.400 mm - Pohjapinta-ala
- Leveys: 3.980 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 3.400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1 600 kg
- Tullitariffinimike
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Tuotekuvaus
- Perforex BC 1001 HS Machining centre