Uusi korvaava tuote on: 4055926
- Tuotenumero:
- AS 4050.108
- Rakenne
- Moottoroitu syvyyssäätö 2 200 mm
Kotelon muokkaaminen
Litteiden osien työstö
Pariovilliset
Patentoitu vedoskiekko ja jyrsintäpurujen integroitu imu
Tehoakseli ml. minimimäärävoitelu
Automaattinen työkalujen tarkistus
DIN-työkalut
Paineilmakäyttöinen kiinnityslaite - Tuotekuvaus
- Perforex BC 1008 HS -poraus- ja jyrsinkeskus sopii ihanteellisesti purkamattomien tai kokonaan hitsattujen kytkentäkaappien työstöön. Työstöalueen kahden avattavan oven ansiosta jopa 2300 x 1600 mm (L x K) kokoisten koteloiden työstö onnistuu vaivatta.
- Hyödyt
- Nopea sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) ja selvästi parempi kilpailukyky
- Lyhyet läpimenoajat korkealaatuisella työstöllä
- Nopea, tarkka ja luotettava työskentely
- Helposti opittava ja etähuollettava verstasohjelmointi
- Verkkoyhteensopiva ohjelmisto ja keskitetty tietokanta
- Ohjelmoidut verstastilaukset ovat heti käytettävissä ja niitä voi käyttää yhä uudelleen
- Toimitus
- Perforex BC määritetään projektikohtaisesti
- Muokattava materiaali
- Alumiini
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Muovi
- Kupari
- Konevalinnat
- Kiinnityskorkeuden lisäys 4050.035
- Koneen ohjaus
- Verstasohjelmointi
- 4-akselinen CNC-ohjaus
- Rittal Optipanel ja 24” näyttö
- Turvallisuus
- Suojaritilä, jossa optinen suojalaite
- Suoja-aita takana
- Liitännät
- Liitäntä erilaisiin CAD-järjestelmiin
- Siirto DXF-muodoista
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Ohje
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 4.600 mm
Korkeus: 2.410 mm
Syvyys: 4.600 mm - Paineilmaliitäntä
- 6 bar
- Työkalupaikkojen määrä
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- Kyllä
- Ohjausjännite (DC)
- 24 V
- Nimellisvirta maks.
- 32 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Leveys: 2.300 mm
Korkeus: 1.600 mm - Pohjapinta-ala
- Leveys: 4.600 mm
Korkeus: 2.410 mm
Syvyys: 4.600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2 700 kg
- Tullitariffinimike
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Tuotekuvaus
- Perforex BC 1008 HS Machining centre