- Tuotenumero:
- AS 4050.318
- Rakenne
- liikkuva työkalumakasiini, jossa 6 makasiinipaikkaa
Työkalujen kiinnitys
Lisäkäyttövoimayksikkö
- Tuotekuvaus
- Kierretyökaluvaihtoehto kierteiden tekemiseen Perforex LC -laserkeskuksen avulla.
- Hyödyt
- Voi työstää projekteja, joissa on kierteitettyjä reikiä
- Nopea, automaattinen vaihto lasertoiminnasta kierteitykseen asentamalla yksi lisätyöstöpää
- Toimitus
- Kierretappi
Sis. kiinnitysyksiköt M3–M10
- Työstettävä korkeus (maks.)
- 600 mm
- Materiaalipaksuus
- 5 mm
- Sopii tilausnumerolle
- 4050330
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Tuotekuvaus
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.