- Tuotenumero:
- AS 4050.405
- Rakenne
- Moderni ohjausratkaisu, jossa 18,5” näyttö, DIN-kiskoon kiinnitettävä teollisuus-PC i3-suorittimella sekä ohjauspallolla varustettu näppäimistö
- Tuotekuvaus
- Puoliautomaattinen johdotuskanavien, kaapelikanavien kansien ja kannatinkiskojen katkaisu haluttuun pituuteen. Soveltuu erityisesti yksilölliseen ja piensarjojen valmistukseen. Secarex AC 18 -leikkauskeskus voidaan haluttaessa varustaa laatikkojärjestelmällä laitteen vasemmalla puolella sekä säilytysjärjestelmällä laitteen oikealla puolella. Mikäli standardikokojen lisäksi on työstettävä muita kannatinkiskoja, se on valinnaisesti saatavana myös vaihtojärjestelmänä (4050.491).
- Hyödyt
- Nopea, tarkka ja luotettava työskentely
- Helppo käsiteltävyys
- Käyttäjäystävällinen ja turvallinen toiminto
- Erittäin alhaiset leikkauskulut leikkuuoptimoinnin ansiosta
- Aikaa säästyy selvästi manuaaliseen leikkaukseen verrattuna
- Puhdas leikkaus tehokkaiden työkalujen avulla
- Leikkaustoimenpiteen aikana pysäyttimen automaattinen sisäänveto
- Leikkausta voi tarkkailla laiteikkunan läpi
- Viisi DIN-kiskokokoa yhdessä mallinteessa
- Toimitus
- Secarex AC 18
Etikettitulostin
Ohjausyksikkö
- Muokattava materiaali
- Teräs
- Alumiini
- Kupari
- Muovi
- Turvallisuus
- Turvallinen käyttö kahdella kädellä
- Liitännät
- Liitäntä erilaisiin CAD-järjestelmiin
- Tietojen tuonti EPLAN Pro Panelista
- Perforex-verstasohjelmointi
- Ohje
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 4.000 mm
Korkeus: 1.610 mm
Syvyys: 875 mm
- Paineilmaliitäntä
- 6 bar
- Suurin työstettävä korkeus, kaapelikanava
- 100 mm
- Suurin työstettävä leveys kaapelikanava
- 125 mm
- Pienin työstettävä leveys, kaapelikanava
- 15 mm
- Ohjausjännite (DC)
- 24 V
- Nimellisteho
- 1,5 kW
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kannatinkiskotyyppi
- C-profiilikiskot 30/15 (EN 60 715)
- DIN-kiskot NS 15 (EN|60|715)
- DIN-kiskot NS 35/15 (EN|60|715)
- DIN-kiskot NS 35/7,5 (EN|60|715)
- Virtakiskot NLS-CU 3/10
- seinän paksuudelle (maks.)
- 2,5 mm
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 4.000 mm
Korkeus: 1.610 mm
Syvyys: 875 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 300 kg
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090