- Tuotenumero:
- AS 4050.200
- Rakenne
- 200 EN (kaltevuus säädettävissä sähköisesti)
- Tuotekuvaus
- Liikuteltavat asennuspöydät asennuslevyjen ja koteloiden ergonomiseen kalustamiseen. Mallikohtaisesti myös korkeus säädettävissä.
- Hyödyt
- Mahdollistaa ergonomisen ja selkäystävällisen työskentelyn
- Sijoitettavissa yksilöllisesti verstaaseen, sähköverkosta riippumaton
- Minimaalinen tilantarve käytön ulkopuolella
- Yksinkertainen käsittely neljän ohjausrullan ja kokonaismääritystoiminnon avulla
- Muunnettava asennuslevyjen kiinnitys pikakiinnittimellä
- Tekniset tiedot
- Kallistuksen säädettävyys n. 0 – 80°
- Toimitus
- Asennuspöytä
1 VE leikkausyksikkö alhaalla
1 VE leikkausyksikkö ylhäällä
Latauslaite
Akku
- Ohje
- Asennuspöydän levennyksellä voidaan saavuttaa suurin mahdollinen työstöpinta 1900 x 1900 mm.
- Koneen mitat
- Leveys: 1.400 mm
Syvyys: 1.250 mm
- Kuorma
- 200 kg
- Työskentelykorkeus
- Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 148 kg
- Tullitariffinimike
- 84279000
- EAN
- 4028177804616
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Tuotekuvaus
-
Assembly frame 200 EN