- Tuotenumero:
- AS 4050.782
- Tuotekuvaus
- Muovikauluksella.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
- Väri
- harmaa
- Pituus
- 8 mm
- AWG
- 12
- Sisähalkaisija
- 4,8 mm
- Rittalin värikoodi
- Kyllä
- Halkaisijalle
- 4 mm²
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Toimitusmuoto
- irrallinen
- Pakkausyksikkö
- 500 kpl
- Paino/VE
- 0,5 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177815698
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
-
Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 4 mm², AWG 12, 8 mm, harmaat, irralliset, 500 kpl