- Tuotenumero:
- AS 4051.638
- Tuotekuvaus
- Muovikauluksella.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
- Väri
- valkoinen
- Pituus
- 10 mm
- AWG
- 20
- Sisähalkaisija
- 2,6 mm
- Halkaisijalle
- 0,5 mm²
- DIN-värikoodi
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.205
- 4051.210
- Toimitusmuoto
- irrallinen (10 VP à 100 kpl)
- Pakkausyksikkö
- 1 000 kpl
- Paino/VE
- 1 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177815865
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
-
Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 0,5 mm², AWG 20, valkoiset, 10 mm, irralliset (10 VP à 100 kpl), 1000 kpl