- Tuotenumero:
- AS 4050.747
- Tuotekuvaus
- Muovikaulus.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
- Väri
- harmaa
- Pituus
- 8 mm
- AWG
- 18
- Sisähalkaisija
- 2,8 mm
- Halkaisijalle
- 0,75 mm²
- DIN-värikoodi
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Toimitusmuoto
- kela
- Pakkausyksikkö
- 5 000 kpl
- Paino/VE
- 5 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177805156
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
-
Wire end ferrules According to DIN colour code