- Tuotenumero:
- AS 4051.542
- Tuotekuvaus
- Muovikaulus.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
- Väri
- keltainen
- Pituus
- 8 mm
- AWG
- 18
- Sisähalkaisija
- 3,5 mm
- Rittalin värikoodi
- Kyllä
- Halkaisijalle
- 1 mm²
- Multinorm
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Toimitusmuoto
- kela
- Pakkausyksikkö
- 4 000 kpl
- Paino/VE
- 4 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177937901
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
-
Wire end ferrules 1.0 mm² x 8 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.0 mm²