- Tuotenumero:
- AS 4050.451
- Rakenne
- Kosketusnäyttö
Integroitu kokonaismäärälaskuri
Integroitu päiväkohtainen määrälaskuri
Kuorintapituuden portaaton asetus
- Tuotekuvaus
- Puoliautomaattinen johdinten kuorintakone.
- Hyödyt
- Helppo halkaisijan asetus painonappia kohden
- Johtimien yksinkertainen vienti
- Käyttäjäystävällinen toiminto
- Tekniset tiedot
- Sähkökäyttöinen
- Kuorinta-alue 0,05–6 mm² (AWG 30–10)
- Kuorintapituus 3–20 mm (0,12–0,79 in.)
- Poiston pituus 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Ohjauspituus 22 mm (0.87 in.)
- Toimitus
- Kuorinta-automaatti S22
Erikoissuodatin ohuiden johtimien syöttämiseen
Varaterä
- Mitat
- Leveys: 190 mm
Korkeus: 190 mm
Syvyys: 295 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Näennäisteho
- 70 VA
- Tahtiaika
- 0,5 s
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 7,5 kg
- Tullitariffinimike
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
-
Stripping machine S 22, 0,05-6mm²