- Tuotenumero:
- AS 4050.455
- Rakenne
- Ohjauspaneelin kanssa
Stop and go -toiminto
- Tuotekuvaus
- Puoliautomaattinen kone johdinten katkaisuun yksilöllisesti säädettävään mittaan.
- Hyödyt
- Käyttäjäystävällinen toiminto
- Johtimien helppo ohjaus
- Syöttörullien helppo avaaminen
- PC-yhteensopiva
- Katkaisu mahdollista CAE-tietoihin liittyvän rajapinnan avulla
- Tukee johtojen tunnistusta näyttämällä näytössä liitäntäkohdan
- Projektit ja tehtävät siirretään helposti katkaisuautomaatille C8+
- Tekniset tiedot
- Erillinen hienosäikeinen johdin 0,08–2,5 mm² (AWG 28 - 8)
- Erillinen umpijohdin 0,08–2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Johtimen pituudelle 1–99999 mm
- Syöttönopeus 0–1,5 m/s
- Syöttörullien säädettävä puristusvoima
- Tasavirtaservokäyttö
- Sisäänvientipituus 27 mm (1,06 tuumaa)
- Toimitus
- Katkaisuautomaatti C8+
Liitäntäkaapeli pistokkeella
Ohjelmistoyhteys, CAE-tiedot
Asennus-CD
- Liitännät
- EPLAN Pro Panel
- CAE-tiedot
- Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 470 mm
Syvyys: 360 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Näennäisteho
- 240 VA
- Tahtiaika
- < 2 s
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 20 kg
- Tullitariffinimike
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Tuotekuvaus
-
C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,