- Tuotenumero:
- AS 4050.000
- Rakenne
- 2 tuulettimen tukea, joissa kussakin 8 asetuspaikkaa, putkien etäisyys 100 mm
- Tuotekuvaus
- Varastointi- ja kuljetusvaunu LT 1000 helpottaa asennuslevyjen, kytkentäkaapin ovien, sivuseinien tai takaseinien käsittelyä, varastointia ja keräilyä.
- Hyödyt
- Mukautettavissa yksilöllisesti korkeussäädettävien tukien avulla
- Litteiden osien vaivaton varastointi ja kuljetus
- Helppo kuljetus teollisuusohjausrullan avulla
- Pulverimaalattu tuulettimen tuki suojaa litteitä osia, kuten ovia ja sivuseiniä naarmuilta ja vaurioilta
- Materiaali
- Pohjalevy muovia
Tuulettimen tuet: pulverimaalattu teräs
- Kuorma
- 500 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 122 kg
- Tullitariffinimike
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Tuotekuvaus
-
LT 1000 Storage and transport trolley