- Tuotenumero:
- AS 4050.732
- Tuotekuvaus
- Muovikauluksella.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
- Väri
- punainen
- Pituus
- 8 mm
- AWG
- 18
- Sisähalkaisija
- 3 mm
- Halkaisijalle
- 1 mm²
- DIN-värikoodi
- Kyllä
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Toimitusmuoto
- irrallinen
- Pakkausyksikkö
- 500 kpl
- Paino/VE
- 0,5 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177805002
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
-
Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 1 mm², punaiset, irralliset, 8 mm