- Tuotenumero:
- AS 4051.600
- Tuotekuvaus
- Muovikaulus.
- Tekniset tiedot
- Lämmönkestävyys 105 °C
- Materiaali
- E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
- Väri
- valkoinen
- Pituus
- 10 mm
- AWG
- 18
- Sisähalkaisija
- 2,8 mm
- Rittalin värikoodi
- Kyllä
- Halkaisijalle
- 0,75 mm²
- Ohje
- UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
- Normit
- AEH DIN 46228
- Toimitusmuoto
- kela
- Pakkausyksikkö
- 5 000 kpl
- Paino/VE
- 5 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177938670
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Tuotekuvaus
-
Wire end ferrules 0.75 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)