- Tuotenumero:
- AS 4052.001
- Rakenne
- talttapääruuveille
- Tuotekuvaus
- Ergonominen ruuvitaltta, joka sopii ihanteellisesti käteen ja vähentää voiman tarvetta.
- Hyödyt
- Kahvan päässä rullasuojus ja selkeä ruuvimerkintä
- Mustat, kiillotetut teräpäät tarkkuuden ja sopivuuden säilyttämiseksi
- Kahvan ihanteellinen käteensopivuus mahdollistaa korkeamman vääntömomentin ja pidemmän, väsymättömän työskentelyn
- Materiaali
- Terä: Kromi-molybdeeni-vanadium-pinnoite
Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Terän Ø
- 2,5 mm
- Terän pituus
- 75 mm
- Terä (leveys x paksuus)
- 2,5 x 0,4 mm
- Kärki
- SL
- Kahvan Ø
- 25 mm
- Kahvan pituus
- 86 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,027 kg
- Tullitariffinimike
- 82054000
- EAN
- 4028177807037
- ETIM 7.0
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Tuotekuvaus
-
Screwdriver uninsulated SL 2,5 x 0,4