- Tuotenumero:
- AS 4055.085
- Rakenne
- 90°:n kulmassa oleva ja 360° kääntyvä sylinteripää
- Tuotekuvaus
- Käsikäyttöinen hydrauliikkalävistin, mukana lävistinsarja teräslevylle. Muokattavan materiaalin enimmäispaksuus 2 tai 3 mm.
- Hyödyt
- Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
- Toimitus
- Käsi-hydrauliikkalävistin
Kolmeen osaan lastuava 9-osainen lävistinsarja
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm
HSS-esiaukkopora Ø 10 mm
Välikeholkkisarja (3-osainen)
Muovilaukku
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø-reiät
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 5,85 kg
- Tullitariffinimike
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Tuotekuvaus
-
Hand hydraulic punch set 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm