- Tuotenumero:
- AS 4055.228
- Rakenne
- 3 leikkuuterällä
- Tuotekuvaus
- Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
- Toimitus
- Pistin
Tyyny
Vetoruuvi ilman kuulalaakeria
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
- Ø-reiät
- 28,3 mm
- Ohje
- Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
- Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Vetoruuvi (Ø x P)
- 9,5 x 50 mm
- Hydrauliikkavetoruuvi Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,171 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808256
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
-
Sheet metal punch round Ø 28,3 mm