Tämä tuote poistuu: 31.12.2021
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
4055020
- Tuotenumero:
- AS 4055.000
- Rakenne
- suora
- Tuotekuvaus
- Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.
- Hyödyt
- Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
- Materiaali
- Alumiini
- Toimitus
- Käsi-hydrauliikkalävistin
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm
HSS-esiaukkopora Ø 11 mm
Välikeholkkisarja (3-osainen)
Muovilaukku - Ohjaus hydraulinen
- Pyöreät aukot Ø 82 mm
- Aukot Ø 68 x 68 mm
- Neliskulmaiset aukot Ø 46 x 86 mm
- Puristusvoima 75 kN
- Suurin työpaine 680 baaria/9850 psi-yksikköä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,45 kg
- Tullitariffinimike
- 84678900
- EAN
- 4028177807907
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Tuotekuvaus
- Manual hydraulic punch