- Tuotenumero:
- AS 4055.700
- Rakenne
- Sähköinen kulmamitta
Pituusvaste
Taivutustela R10
Taivutusmuotti
- Tuotekuvaus
- CW 120-S ‑tuotesarjan taivutus- ja lävistysyksikkö soveltuu virtakiskojen taivuttamiseen ja lävistämiseen. Sillä voidaan lävistää pyöreitä ja pitkiä reikiä. Taivutus- ja lävistysyksikkö voidaan sijoittaa helposti myös työpenkkiin.
- Hyödyt
- Suuri taivutus- ja lävistystarkkuus
- Helppo säätö
- Materiaalipaksuus
- 12 mm
- Stanssit/materiaalin leveys (maks.)
- 120 mm
- Taivutus/sivun pituus (min.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Taivutuskulma (maks.)
- 90 °
- Ohje
- Hyllyn pituus Z-taivutuksella on riippuvainen materiaalin vahvuudesta.
- Taivutus (maks.)
- 120 x 12 mm
- Stanssit (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Koneen mitat
- Leveys: 700 mm
Korkeus: 410 mm
Syvyys: 461 mm
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 756 mm
Korkeus: 426 mm
Syvyys: 461 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 60 kg
- Tullitariffinimike
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Tuotekuvaus
-
CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.