- Tuotenumero:
- AS 4055.350
- Tuotekuvaus
- Neliömäisten aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään hydraulilävistimellä.
- Hyödyt
- Putoavat kappaleet poistuvat sivulta
- Muotti ei jumitu
- Toimitus
- Pistin
Tyyny
Vetopultit
Vastamutteri
Muovilaukku
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 3 mm
- Ohjaus hydraulinen
- Kyllä
- □-reiät
- 50,8 x 50,8 mm
- Mitat
- Leveys: 50,8 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,12 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808423
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
-
Hole punch, square for sheet steel