- Tuotenumero:
- AS 4055.775
- Tuotekuvaus
- Matriiseja käytetään yhdessä kulloisenkin yhteensopivan meistin kanssa. Niiden avulla virtakiskoihin voidaan tehdä pyöreitä lävistyksiä.
- Halkaisija
- 13,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,256 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177920729
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Tuotekuvaus
- Female die for punching busbars