- Tuotenumero:
- AS 4055.740
- Tuotekuvaus
- Meisti virtakiskojen pyöreiden lävistysten tekemiseen.
- Halkaisija
- 6,6 mm
- Material thickness (max.)
- 10 mm
- Mitat
- Kierre: M6
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,54 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177920880
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Tuotekuvaus
- Male die for punching busbars