- Tuotenumero:
- AS 4055.742
- Tuotekuvaus
- Meisti virtakiskojen pyöreiden lävistysten tekemiseen.
- Halkaisija
- 9,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Mitat
- Kierre: M8
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,545 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177920866
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Tuotekuvaus
- Male die for punching busbars