- Tuotenumero:
- AS 4055.800
- Rakenne
- Sähköinen kulmamitta
Taivutustela R10
Taivutusmuotti
Ulkoinen 230 V ‑liitäntä
Ulosvedettävä sivutuki pitkille kiskoille
Ulkoinen hydrauliikkaliitäntä melkein kaikkia työstömahdollisuuksia varten
4 kannatinrullaa (2 lukittavaa)
Laatikot
Integroitu hydrauliikkapumppu
Laserosoitin (apulaser) säteilyteho laserluokka 1
Pituusvaste, ulosvedettävä
- Tuotekuvaus
- Liikuteltavan virtakiskojen työstökeskuksen avulla virtakiskoja voidaan taivuttaa, lävistää ja leikata tarkasti, nopeasti ja ergonomisesti missä tahansa työpisteessä. Integroitu tarkkuuslaser helpottaa leikkaamista ja taivuttamista.
- Hyödyt
- Suuri taivutus- ja lävistystarkkuus
- Helppo säätö
- Joustava käyttö verstaalla
- Toimitus
- Virtakiskojen työstäminen liikuteltava CW 120-M
Jalkakytkin
- Muokattava materiaali
- Kupari
- Alumiini
- Ohje
- Hyllyn pituus Z-taivutuksella on riippuvainen materiaalin vahvuudesta.
- Lävistämisessä myös enintään 21 x 18 mm:n pitkittäisreiät ovat mahdollisia.
- Pitkittäisreikätyökalut toimitusajalla
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Koneen mitat
- Leveys: 1.380 mm
Korkeus: 1.270 mm
Syvyys: 945 mm
- Tukipinta
- Leveys: 1.211 mm
Syvyys: 811 mm
- Työskentelykorkeus
- 974 mm
- Nimellisteho
- 2,2 kW
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Pituusvaste (maks.)
- 1 224 mm
- Taivutus/sivun pituus (min.)
- 50 mm
- Taivutuskulma (maks.)
- 90 °
- Taivutus (maks.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Leikkaus (maks.)
- 120 x 12 mm
- Stanssit (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Stanssit/materiaalin vahvuus (maks.)
- 12 mm
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 700 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 390 kg
- Tullitariffinimike
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Tuotekuvaus
-
CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.