Distribucija energije

Projektiranje sigurne, učinkovite i budućnosti otporne distribucije električne energije

Rittal i Eplan pružaju podršku u planiranju i izgradnji sustava za distribuciju električne energije, osiguravajući jednostavnu integraciju i dugotrajan, energetski učinkovit rad.

Distribucija energije

Izazovi modernih sustava distribucije električne energije

Distribucija energije predstavlja okosnicu suvremenih industrijskih postrojenja, podatkovnih centara i infrastrukture zgrada. Uz Rittalova sistemska rješenja i Eplanov softver za inženjering možete projektirati svoje niskonaponsko sklopno postrojenje u skladu s normom IEC 61439, modularno ga izgraditi i pouzdano koristiti tijekom cijelog životnog ciklusa. Od sustava sabirnica do kompletnog sklopnog postrojenja do 6.300 A, sve infrastrukturne komponente dobivate iz jednog izvora.

Izazovi modernih sustava distribucije električne energije

Elektrifikacija, digitalizacija i porast korištenja obnovljivih izvora energije temeljno mijenjaju zahtjeve za distribuciju električne energije. Svatko tko danas planira sustav rasklopnih uređaja mora pouzdano planirati četiri ključna izazova.

Hohe Leistungen sicher beherrschen

Wärmeentwicklung, Kurzschlussfestigkeit und der Schutz kritischer Komponenten müssen über den gesamten Lebenszyklus zuverlässig gewährleistet sein – auch bei steigenden Bemessungsströmen bis 6.300 A.

Ri4Power für hohe Leistungen kennenlernen

Komplexität in der Planung reduzieren

Hunderte Komponenten, normgerechte Bauartnachweise und kürzer werdende Projektlaufzeiten erhöhen den Druck auf das Engineering. Modulare Systeme und digitale Planungstools schaffen die nötige Effizienz.

Mit RiPower Energieverteilung planen

Normgerecht und global einsetzbar

Internationale Märkte erfordern Approbationen wie IEC 61439 und UL 508. Bauartgeprüfte Systeme erfüllen höchste Sicherheitsstandards und sorgen für normkonforme Umsetzungen in jedem Projekt.

Normen und Standards im Detail

Energieflüsse transparent steuern

Steigende Energiekosten und ESG-Berichtspflichten verlangen messbare Daten. Energy Monitoring auf Komponentenebene macht Verbräuche sichtbar und Effizienzpotenziale identifizierbar.

Energy Monitoring entdecken

Sveobuhvatna sistemska rješenja za distribuciju niskog napona

Rittal i Eplan ne promatraju sustave distribucije električne energije izolirano, već kao dio mrežne infrastrukture. Besprijekorna integracija i proširenje postojećih sustava mogu uspjeti samo ako se ključni izazovi uzmu u obzir tijekom faze planiranja. Prava kombinacija softvera, hardvera i automatizacije jamči brzo dovršetak projekta i štedi troškove postavljanja i rada. Platforme otvorenih sustava smanjuju umjetna ograničenja u odabiru prekidača i uređaja. To omogućuje ne samo brzo postavljanje novih sustava već i modularno proširenje postojeće infrastrukture.

Ri4Power – Sistemsko rješenje za niskonaponske razvodne uređaje

Ri4Power je modularni sustav za niskonaponska sklopna postrojenja do 6.300 A. Na temelju VX25 ormara kombinirate standardizirane komponente u dovodna, odvodna, kabelska i spojna polja – fleksibilno, u skladu s normama i uz mogućnost proširenja neovisno o proizvođaču.

  • Nazivna struja do 6.300 A, otpornost na kratki spoj do 100 kA
  • Tipski ispitano prema IEC 61439, ispitano na električni luk prema IEC 61641
  • Moguća unutarnja podjela do oblika 4b
  • Dokaz o konstrukciji pritiskom na gumb uz RiPower konfigurator
  • Dodatni kompaktni sustav od 185 mm do 2.100 A za kompaktne razdjelnike energije
  • Ri4Power ISV za instalacijske razdjelnike do 1.600 A

IT Power – Distribucija energije u podatkovnom centru

Distribucija napajanja u podatkovnom centru predstavlja jedinstveni skup zahtjeva: visoke gustoće snage, redundantni dizajn i potpuna transparentnost svake pojedine PDU jedinice. Rittal IT-Power nudi modularna, cjelovita rješenja od modula energetskog sustava (PSM) do inteligentne jedinice za distribuciju napajanja (PDU).

  • Modularno skalabilno od produžetaka za napajanje do inteligentnih PDU jedinica
  • Patentirani plug-and-play sustav – moduli se mogu zamijeniti tijekom rada
  • Do 16 PDU jedinica po nizu može se kaskadno spojiti, s 2 x gigabitna sučelja
  • Spajanje do 16 senzora okoline, uključujući upravljanje pristupom

Praćenje energije – Transparentno kontrolirajte potrošnju energije

Razumijevanje tokova energije omogućuje vam njihovu optimizaciju. Modularni Rittal mjerači energije izravno bilježe napon, struju, snagu i potrošnju u upravljačkom ormaru ili sustavu distribucije energije. U kombinaciji sa softverom za upravljanje energijom, neučinkoviti procesi postaju vidljivi i mogu se ciljano optimizirati.

  • Precizno bilježenje tokova električne energije na razini komponenti
  • Modularna proširivost za pojedinačne mjerne točke
  • Otkrivanje anomalija za identifikaciju neučinkovitih procesa
  • Osnova za upravljanje energijom prema ISO 50001 i revizije prema DIN EN 16247-1

Sustavi za pohranu energije za fleksibilno napajanje

Sa sustavom ormara za pohranu energije VX ESS, Rittal pruža modularnu platformu ormara za pohranu baterija, vodikove primjene i superkondenzatore. Temeljen na VX sustavu ormara za uparivanje, omogućuje jednostavno uparivanje i besprijekornu integraciju u postojeće energetske sustave.

  • Nosivost do 1500 kg po ormaru za teške module za pohranu
  • Fleksibilna unutarnja konfiguracija za različite formate modula
  • Kompatibilno s vanjskim kućištem CS Toptec za vanjsku upotrebu
  • Učinkovita pasivna ventilacija putem perforiranih vrata i stražnje ploče

Vaše prednosti s Rittalom

Tri ključne značajke izdvajaju Rittal kao snažnog partnera za distribuciju energije.

Modularni sustav – fleksibilan za svaki zahtjev

Od držača sabirnica do kompletnih razvodnih uređaja: Modularni dizajn omogućuje vam stvaranje individualnih konfiguracija bez vezanosti za jednog proizvođača komponenti. Na taj način gradite točno onaj sustav koji vaš projekt zahtijeva – a ne standardno, gotovo rješenje.

Jednostavno planiranje s besplatnim alatom RiPower

RiPower vas korak po korak vodi kroz proces planiranja – od prve skice do gotovog popisa dijelova. Automatski izračun bakrenih sabirnica, dokazi o konstrukciji prema IEC 61439 i izravna povezanost s Rittal Online Shopom omogućuju mjerljivu uštedu vremena. Dostupan putem preglednika, besplatan i bez potrebe za instalacijom.

Tipno testirano prema IEC 61439

Svi Ri4Power sustavi su tipski ispitani prema IEC 61439. Pomoću RiPower konfiguratora dobivate potpunu tipsku certifikaciju za svoj individualni razvodni uređaj jednim dodirom gumba – uključujući dokumentaciju. To pruža sigurnost tijekom revizija, primopredajnih ispitivanja i pitanja odgovornosti.

Planiranje i implementacija vašeg sustava distribucije električne energije

Započnite odmah s našim RiPower konfiguratorom i brzo i precizno isplanirajte svoje niskonaponske razvodne uređaje. Ili iskoristite našu uslugu projektiranja i neka vaš sustav praktično implementiraju kvalificirani stručnjaci.

Planiranje distribucije energije – s RiPowerom

RiPower konfigurator u oblaku vodi vas kroz strukturirani proces planiranja za VX25 sustave distribucije energije, ISV sustave do 2300 A i RiLine sabirnice. Uključuje automatski izračun bakrenih sabirnica, tipsko odobrenje prema IEC 61439 i potpunu dokumentaciju sustava.

Usluga projektiranja

Prepustite inženjerske poslove vanjskim stručnjacima: Naši educirani stručni projektanti izradit će individualni projekt sustava na temelju vaših zahtjeva – uključujući CAD podatke, popise dijelova i podatke kompatibilne s Eplanom. Do ponude u tri koraka: ispunite obrazac, učitajte podatke za projektiranje i primite ponudu.

Područja primjene za distribuciju energije

Distribucija energije je tražena u svim industrijama – međutim, specifični zahtjevi se značajno razlikuju. Pregled tri ključna područja primjene.

Distribucija energije u industriji

U industrijskoj proizvodnji, distribucija energije osigurava neprekidan rad strojeva, robota i upravljačke tehnologije. Visoke nazivne struje, robusni upravljački ormari i kratko vrijeme odziva u slučaju servisa ključni su. Ri4Power, RiLineX i sustav upravljačkih ormara VX25 čine osnovu za skalabilnu distribuciju energije u industrijskoj automatizaciji.

Distribucija energije u zgradama i infrastrukturi

U poslovnim i upravnim zgradama, bolnicama ili javnim ustanovama, razvodne ploče osiguravaju pouzdanu distribuciju električne energije. Pomoću Ri4Power ISV sustava možete stvoriti modularne razvodne ploče do 1600 A – također i u ormarima od nehrđajućeg čelika za zahtjevna okruženja.

Raspodjela energije u podatkovnom centru

Podatkovni centri zahtijevaju redundantnu distribuciju energije uz potpunu transparentnost svake pojedinačne potrošnje. Modularni Power System Module (PSM), inteligentne PDU jedinice i CMC III sustav za nadzor stvaraju osnovu za visoku raspoloživost – od Edge racka do velikog kolokacijskog podatkovnog centra.

Distribucija energije za decentralizirane energetske sustave

Fonazni parkovi, sustavi za pohranu energije u baterijama i infrastruktura za punjenje stvaraju nove točke napajanja i opterećenja u mreži – s visokim zahtjevima za prikladnost za vanjsku upotrebu, otpornost na istosmjernu struju i proširivost. Robusna vanjska kućišta, VX ESS sustav ormara za pohranu energije i RiLineX za primjene do 1500 V istosmjerne struje čine infrastrukturnu osnovu na kojoj inženjeri postrojenja i sistemski integratori implementiraju svoje decentralizirane sustave proizvodnje i pohrane energije.

Holistička rješenja za energetsku tranziciju

Softver, hardver, automatizacija – sva rješenja iz jednog izvora. Za brzu montažu niskonaponskih razvodnih uređaja.

Marcel Birkenberger

Zaista je nevjerojatno koliko se vremena može uštedjeti.

Simon Rümmle

S Eplanom možemo unaprijediti standardizaciju i učinkovitiji inženjering sekundarne tehnologije.

Zafer Cankurataran

Istosmjerna struja (DC) omogućuje ogromne uštede energije i materijala. Rittal je etablirani partner u ovom području.

Brzo pronalaženje

Brzo pronalaženje

Pronađite pravi proizvod za svoj sustav u tri jednostavna koraka. Za više informacija upotrijebite Power Quick Finder.

Pozdrav pametnim mrežama

Distribucija energije s Rittalom – savjetovanje i kontakt

Planirate novi projekt ili modernizirate postojeće postrojenje? Razgovarajte s našim stručnjacima. Zajedno ćemo pronaći odgovarajuće sistemsko rješenje za vašu distribuciju energije – neovisno o proizvođaču, u skladu s normama i skalabilno.

Izazovi znače prilike

Rittal podržava energetsku industriju standardiziranim rješenjima i otvorenim sistemskim platformama za izazove specifične za pojedine sektore. Otkrijte kako Rittal i Eplan doprinose daljnjem razvoju.

Proizvodnja energije

Pouzdana rješenja za proizvodnju električne energije

Rittal nudi modularna i učinkovita rješenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Otkrijte razvodne ormare, sustave za distribuciju energije i klimatizaciju koji osiguravaju pouzdan rad proizvodnih postrojenja.

Prijenos energije

Skladišta energije za potpuno električno društvo – Modularna, skalabilna i spremna za budućnost

Rastuća potražnja za energijom plus rastući troškovi: Globalna transformacija prema potpuno električnom društvu stvara nove izazove i rastuću potražnju za inovativnim rješenjima.

Skladištenje energije

Spremnici energije za potpuno električno društvo – Modularni, skalabilni i spremni za budućnost

Rastuća potražnja za energijom plus rastući troškovi: Globalna transformacija prema potpuno električnom društvu stvara nove izazove i rastuću potražnju za inovativnim rješenjima.

Potrošnja energije

Infrastruktura za punjenje, energetska učinkovitost i povezivanje sektora

Otkrijte Rittalova rješenja za učinkovitu potrošnju energije, infrastrukturu za punjenje električnih vozila i povezivanje sektora. Standardizirane komponente i integrirana hardverska i softverska rješenja omogućuju bržu realizaciju projekata.

Digitalno kombiniranje primarnih i sekundarnih tehnologija jedinstveno je i obećava značajne koristi.

Matthias Schuy
entegra

Nakon preliminarne faze planiranja, značajna ušteda vremena vidljiva je u pretvorbi trafostanica – u svakom projektu.

Rainer Beck
natureenergie netze

Norme i standardi za distribuciju energije

Provjera tipa i certifikati temelj su svake konstrukcije rasklopnih uređaja. Rittal sustavi zadovoljavaju ključne međunarodne standarde – dokazano neovisnim testiranjem.

  • IEC 61439 / DIN EN 61439 – Niskonaponski sklopni uređaji: dokaz o konstrukciji za Ri4Power i ISV sustav.
  • IEC 61641 – Sigurnost od električnog luka: ispitano za Ri4Power sklopna postrojenja.
  • UL 508 – Industrial Control Equipment: odobrenje za RiLineX i RiLine60 za sjevernoameričko tržište.
  • Serija DIN VDE 0100 – Izvedba niskonaponskih instalacija.
  • DIN EN 16247-1 – Energetski auditi: osnova za savjetovanje o sustavima i energetskoj učinkovitosti.
  • ISO 50001 – Upravljanje energijom: podatkovna osnova putem Rittal Energy Monitoringa.
  • CCC certifikat – (China Compulsory Certification) obvezni je, zakonom propisani sustav certificiranja proizvoda za kinesko tržište, usporediv s europskom oznakom CE

Često postavljana pitanja o distribuciji energije

Distribucija energije odnosi se na kontroliranu distribuciju električne energije od mjesta isporuke opskrbne mreže do pojedinačnih potrošača unutar sustava. U industrijskim i komercijalnim okruženjima to se obično postiže putem niskonaponskih razvodnih uređaja, sustava sabirnica i razvodnih ploča - dopunjenih tehnologijom zaštite, preklapanja i mjerenja. Moderna distribucija energije osigurava da električna energija pouzdano, sigurno i u ispravnoj kvaliteti stigne na odredište.

S kontinuiranom elektrifikacijom industrije, mobilnosti i zgrada, zahtjevi stalno rastu: veće izlazne snage, više mjesta punjenja iz obnovljivih izvora energije, tehnologije istosmjerne struje i rastuća potreba za praćenjem energije. Dobro osmišljen sustav distribucije energije stoga čini osnovu za učinkovit, standardiziran i budućnost siguran rad sustava.

Sustavi za distribuciju energije koriste se svugdje gdje je električnu energiju potrebno sigurno i učinkovito osigurati: u industrijskoj automatizaciji i strojarstvu, u poslovnim i administrativnim zgradama, u podatkovnim centrima i IT infrastrukturi, a sve više i u infrastrukturi energetske tranzicije – na primjer, u trafostanicama, skladištima energije, punionicama i mikromrežama. Zahtjevi za dostupnošću, skalabilnošću i energetskom učinkovitošću znatno se razlikuju ovisno o industriji.

Rittal razvija i proizvodi infrastrukturne komponente: tipski ispitane sustave sklopnih postrojenja, sabirnice, ormare za pohranu energije i tehnologiju za mjerenje energije – modularne, dostupne diljem svijeta i kompatibilne s Eplan inženjerskom platformom. Eplan nadopunjuje portfelj softverom za kontinuirano projektiranje i dokumentiranje. Time se osigurava kontinuitet podataka od prve skice do puštanja u pogon. Rittal se pozicionira kao proizvođač visokokvalitetnih infrastrukturnih komponenti – a ne kao pružatelj cjelovitih rješenja ovisnih o određenom dobavljaču. Upravo to pruža fleksibilnost koja proizvođačima sklopnih postrojenja i projektantima omogućuje realizaciju projekata neovisno o proizvođaču i uz mogućnost skaliranja.

Oba se pojma često koriste kao sinonimi u svakodnevnom jeziku. „Distribucija električne energije“ usredotočuje se na samu električnu struju, dok „distribucija energije“ opisuje širi proces kontrolirane opskrbe električnom energijom potrošača – uključujući tehnologiju preklapanja, zaštite i mjerenja. U praksi se oba pojma obično odnose na isti tehnički sustav: niskonaponski razvodni uređaj sa sabirnicama, zaštitnim uređajima i vodovima.

Centralni standard je IEC 61439 (u Njemačkoj DIN EN 61439). Definira zahtjeve za tipsko ispitivanje, porast temperature, otpornost na kratki spoj i zaštitne mjere. Za ispitivanje električnog luka primjenjuje se i IEC 61641. Svi Rittal Ri4Power sustavi tipski su ispitani prema tim standardima.

S modularnim sustavom Ri4Power možete izraditi niskonaponsku sklopnu opremu do 6.300 A sa čvrstoćom kratkog spoja do 100 kA. Ri4Power ISV sustav do 1.600 A dostupan je za distributere instalacija. Sustavi sabirnica pokrivaju raspon do 800 A (RiLineX) ili 1600 A (RiLine60 PLS).

RiPower je Rittalov konfigurator u oblaku za projektiranje niskonaponskih sklopnih postrojenja. Vodi vas kroz cijeli proces projektiranja, automatski izračunava bakrene sabirnice i pruža dokaz o konstrukciji prema IEC 61439. Aplikacija se koristi putem preglednika, bez potrebe za instalacijom – i besplatna je.

Da. Rittalovi sustavi sabirnica i sklopnih postrojenja imaju međunarodna odobrenja – uključujući IEC 61439 za Europu i globalno tržište, UL 508 za sjevernoameričko tržište te druga lokalna odobrenja. Servisna mreža s više od 150 lokacija i više od 1.000 servisnih stručnjaka pruža podršku projektima diljem svijeta.

Modularni sustavi znatno skraćuju vrijeme inženjeringa i smanjuju pogreške u projektiranju zahvaljujući provjerenim dokazima o konstrukciji te omogućuju naknadna proširenja bez posebnih konstrukcija. Kod sustava Ri4Power digitalno projektiranje uz RiPower omogućuje uštedu do 30 % inženjerskog rada i do 75 % vremena montaže.

Niskonaponska sklopna postrojenja podliježu strogim međunarodnim i nacionalnim normama. Središnju osnovu predstavlja IEC 61439 (u Njemačkoj DIN EN 61439) za niskonaponske sklopne uređaje. Njome se definiraju zahtjevi za dokaz o konstrukciji, zagrijavanje, otpornost na kratki spoj i zaštitne mjere. Za zaštitu od električnog luka dodatno se primjenjuje IEC 61641. Ovisno o primjeni, dodatno vrijedi serija DIN VDE 0100 za izvedbu niskonaponskih instalacija, kao i međunarodna odobrenja poput UL 508 za sjevernoameričko tržište.