Üzemeltetés és szerviz

Biztonságosabban a világszerte elérhető intelligens szolgáltatásokkal

Akár fontos hűtőberendezés-alkatrészt kell kicserélni, akár a berendezéseinek van szüksége hatékonyság-ellenőrzésre – mindig készen állunk. 

Az üzembe helyezést követően a gépeknek és a berendezéseknek tartósan biztonságosan kell üzemelniük. Ez a hatékony és nagy teljesítményű gyártás előfeltétele. Tartsa szem előtt projektadatainak aktuális státuszát hosszú távon és az üzemeltetés helyétől függetlenül a felhő alapú EPLAN eVIEW megoldással. Az állásidők minimalizálásához és a hatékonyság növeléséhez pedig használja a Rittal Global Service szolgáltatást.

Tovább is gondoltuk: hűtőberendezéseink és folyadékhűtőink IoT csatlakozása révén pl. már ma valósággá válik a prediktív megelőző karbantartás.

Üzemeltetés

Az adatokhoz való hozzáférés felhő megoldásokkal bármikor és bárhonnan – mobil készülékekről is – lehetséges. Ez a kapcsolószekrények karbantartása és fenntartása szempontjából nagyon hasznos.

Megoldási ajánlatunk

  • Ön a teljes értékteremtési láncon keresztül, átlátható módon rendelkezésre állíthatja adatait a projekt összes résztvevője számára
  • A módosítások a tartózkodás helyétől függetlenül megtekinthetők és kommentálhatók internet böngészőben
  • Egyszerűen és papírmentesen kommunikálhat és együttműködhet – a különböző projektek, szakterületek és vállalatok között

Tudjon meg többet az EPLAN eView-ról

Az IoT interfésszel a Rittal megteremti a
hűtőberendezések, folyadékhűtők és érzékelők Ipar 4.0 alkalmazásokba történő integrálásának alapját.
Ezzel lehetségessé válik az érzékelőtől a felhőig tartó átfogó kommunikáció,
valamint a fölérendelt felügyeleti vagy
energiamenedzsment rendszerekbe történő beágyazás.

  • Rittal termékek Ipar 4.0 környezetbe ágyazása egyszerűen
  • Gyors, zavartalan és automatizált gyártás
  • Plug & run: programozás nélküli konfigurálás és üzembe helyezés

További információk az IoT interfészről

Szerviz

A kapcsolószekrény, illetve a klímaberendezés maga is képes adatok létrehozására és elküldésére, pl. aktuális státusz információk, hőmérsékleti értékek vagy karbantartási információk formájában. Ez az IoT interfésszel rendelkező komponensek és a Rittal IoT interfész hardver által válik lehetővé, amely gyűjti és a fölérendelt rendszereknek elküldi az adatokat. Ha a teljes értékteremtési lánc során keletkező adatokat digitalizálják, akkor abból a szerviz és az üzemeltetés is profitálhat.

Megoldási ajánlatunk

  • A klímamegoldások szervizfolyamatainak és energiakezelésének digitalizálása
  • Ezzel növelhető gépei és berendezései rendelkezésre állása és hatékonysága

További információk a Smart Maintenance karbantartási megoldásról

A Rittal ePOCKET digitális kapcsolási rajz tasak segít a folyamatok
egyszerűsítésében:

  • Teljesen digitális projektfolyamat
  • Mindig az aktuális dokumentációval dolgozhat
  • Változáskövetés a projekten belül értesítésekkel
  • Hozzáférés projektekhez és dokumentumokhoz QR-kóddal
  • A gép dokumentációk központi tárolása (digitális kapcsolási rajz tasak)

A jövő kihívásaira készen az IT platform és a perem-felhő technológia révén

Az új informatikai technológiák és alkalmazások – a felhő- és perem-alapú számítástechnika, az analízis és KI, valamint az 5G – döntően fogják meghatároznia a jövő gyártási folyamatait.

A gyártási adatok valós időben, szuverén adatként és értékteremtő módon történő feldolgozása a kulcsrakész ONCITE perem-felhő adatközponttal nem jelent problémát.

A Rittal IT platform segítségével pedig, a moduláris rendszertechnika révén minden IT szcenárió egyszerűen és gyorsan megvalósul: rack installációktól akár a perem- és hyperscale adatközpontokig.

Alkamlazások

Rittal applikáció, a nagyobb hatékonyságért

A Rittal mostantól számos hasznos eszközt kínál mobilalkalmazásként való használatra, akár útközben is.